AKC 軸穴+新JISキー溝+押しねじ穴1ヵ所
- 軸穴(H8)・新JISキー溝および1ヵ所の押しねじ穴を追加工します。
- 軸穴径は標準軸穴径から指定できます。
- 追加工サービス AKC 対象商品
PH HSN D F ―――――― 鋳鉄ハブ
HDA AV AH ―― アルミニウムハブ
PHS HSM ―――― ステンレスハブ - ハンドルの呼びサイズにより標準軸穴径dを設定しています。
- 品番の末尾に[-P]をつけることでセットスクリューを付属します。
- キー溝はJIS B 1301にもとづいて加工します。
- 押しねじ穴のねじ径・位置は標準軸穴により設定しています。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせく ださい。
標準軸穴径 dH8 |
キー溝 | キー | 押しねじ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | t | 呼び寸法 b×h |
M | X* | |||
基準寸法 | 許容差(JS9) | 基準寸法 | 許容差 | ||||
10・11・12 | 4 | ±0.015 | 1.8 | +0.1 0 |
4×4 | M5 | 7.5 |
14・15 | 5 | ±0.015 | 2.3 | 5×5 | M5 | 7.5 | |
16・17 | 5 | ±0.015 | 2.3 | 5×5 | M6 | 9 | |
18・19・20・21・22 | 6 | ±0.015 | 2.8 | 6×6 | M6 | 9 | |
24・25・28・30 | 8 | ±0.018 | 3.3 | +0.2 0 |
8×7 | M8 | 12 |
寸法・手数料
呼びサイズ D |
標準軸穴径 dH8 |
手数料(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セットスクリューなし | セットスクリューつき | ||||||
鋳鉄ハブ | アルミハブ | ステンレスハブ | 鋳鉄ハブ | アルミハブ | ステンレスハブ | ||
80 | 10・11・12 | 960 | 860 | 2,020 | 1,110 | 1,010 | 2,220 |
100 | 10・11・12・14 | 960 | 860 | 2,020 | 1,110 | 1,010 | 2,220 |
125 | 12・14・15・16・17 | 960 | 860 | 2,020 | 1,110 | 1,010 | 2,220 |
140 | 14・15・16・17・18 | 960 | 860 | 2,020 | 1,110 | 1,010 | 2,220 |
150 | 14・15・16・17・18・19 | 960 | - | - | 1,110 | - | - |
160 | 14・15・16・17・18・19・20 | 960 | 860 | 2,020 | 1,110 | 1,010 | 2,220 |
200 | 16・17・18・19・20・21 | 1,150 | 1,060 | 2,400 | 1,300 | 1,210 | 2,600 |
250 | 20・21・22・24・25 | 1,350 | 1,250 | 2,940 | 1,500 | 1,400 | 3,140 |
300 | 20・21・22・24・25・28・30 | 1,350 | 1,250 | - | 1,500 | 1,400 | - |
315 | 20・21・22・24・25・28・30 | 1,350 | - | - | 1,500 | - | - |
ご注文にあたって
追加工品です。14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。ご注文数が多い場合は
お問い合わせください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
ハンドル品番・加工記号・軸穴径をご指定ください。