AMC

AMC 押しねじ穴1ヵ所

AMC

* HACはサイズによって材質が異なります。

寸法・手数料

  • 押しねじ穴のねじ径・位置は軸穴径により決定します。
  • 品番の末尾に[-P]をつけることでセットスクリューを付属します。
単位:mm
軸穴径
c
M X* 手数料(円)
セットスクリューなし セットスクリューつき
min. max. スティールハブ アルミハブ スティールハブ アルミハブ
6 15 M5 7.5 580 480 730 630
16 22 M6 9 580 480 730 630

*ハンドルの種類により異なることがあります。

  • 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • ご注文にあたって

    追加工品です。14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。ご注文数が多い場合は お問い合わせください。
    ご要望によりご指定先へ直送いたします。
    ハンドル品番・加工記号・軸穴径をご指定ください。