ASC 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1ヵ所

- 角穴(H11)および1ヵ所の押しねじ穴を追加工します。
- 角穴は標準角穴径から指定できます。
- 押しねじ穴・セットスクリューの有無が選択できます。
ASC-M-P ―――――――― 押しねじ穴つき・セットスクリューつき
ASC-M ――――――――― 押しねじ穴つき
ASC ―――――――――― 押しねじ穴なし - 追加工サービス ASC 対象商品
PH HSN D F ―――――― 鋳鉄ハブ
HDA AV AH ―― アルミニウムハブ
PHS HSM ―――― ステンレスハブ - ハンドルの呼びサイズにより標準角穴径Bを設定してます。
- 角穴の角部は円弧状に面取りをしています。
- 押しねじ穴径・位置は標準角穴径により決定します。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
| B | C | M | X* |
|---|---|---|---|
| 6 | 8.25 | M4 | 6 |
| 8 | 11.05 | M4 | 6 |
| 10 | 13.70 | M4 | 6 |
| 11 | 15.45 | M5 | 7.5 |
| 12 | 16.85 | M5 | 7.5 |
| 13 | 17.90 | M5 | 7.5 |
| 14 | 19.20 | M5 | 7.5 |
| 15 | 20.70 | M5 | 7.5 |
| 17 | 23.10 | M6 | 9 |
| 19 | 26.10 | M6 | 9 |
| 22 | 29.60 | M6 | 9 |
*ハンドルの種類により異なることがあります。
寸法・手数料
| 呼びサイズ D |
標準角穴寸法 BH11 |
手数料(円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セットスクリューなし | セットスクリューつき | ||||||
| 鋳鉄ハブ | アルミハブ | ステンレスハブ | 鋳鉄ハブ | アルミハブ | ステンレスハブ | ||
| 80 | 6・8・10・11・12 | 770 | 670 | 1,640 | 920 | 820 | 1,840 |
| 100 | 6・8・10・11・12 | 770 | 670 | 1,640 | 920 | 820 | 1,840 |
| 125 | 12・13・14 | 770 | 670 | 1,640 | 920 | 820 | 1,840 |
| 140 | 12・13・14 | 770 | 670 | 1,640 | 920 | 820 | 1,840 |
| 150 | 12・13・14 | 770 | - | - | 920 | - | - |
| 160 | 14・15・17 | 770 | 670 | 1,640 | 920 | 820 | 1,840 |
| 200 | 17・19 | 1,060 | 860 | 2,020 | 1,210 | 1,010 | 2,220 |
| 250 | 19・22 | 1,150 | 960 | 2,580 | 1,300 | 1,110 | 2,780 |
| 300 | 19・22 | 1,150 | 960 | - | 1,300 | 1,110 | - |
| 315 | 19・22 | 1,150 | - | - | 1,300 | - | - |
ご注文にあたって
追加工品です。14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。ご注文数が多い場合は
お問い合わせください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
ハンドル品番・加工記号・軸穴径をご指定ください。

押しねじ穴が必要な場合は、品番の最後に -M をつけてください。