ATC めねじ(貫通)

- めねじ(貫通)を追加工します。
- ねじ径は標準ねじ径から指定できます。
- 追加工サービス ATC 対象商品
PH HSN D F ―――――― 鋳鉄ハブ
HDA AV AH ―― アルミニウムハブ
PHS HSM ――― ステンレスハブ
寸法・手数料
- ハンドルの呼びサイズにより標準ねじ径を設定しています。
| 呼びサイズ D |
タップサイズ(並目) | 手数料(円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄ハブ | アルミハブ | ステンレスハブ | |||||||
| 80 | M10 | M12 | M14 | 1,210 | 1,040 | 2,240 | |||
| 100 | M10 | M12 | M14 | M16 | 1,210 | 1,040 | 2,240 | ||
| 125 | M10 | M12 | M14 | M16 | 1,210 | 1,040 | 2,240 | ||
| 140 | M12 | M14 | M16 | M20 | 1,210 | 1,040 | 2,240 | ||
| 150 | M12 | M14 | M16 | M20 | 1,210 | 1,040 | 2,240 | ||
| 160 | M12 | M14 | M16 | M20 | 1,210 | 1,040 | 2,240 | ||
| 200 | M16 | M20 | M24 | 2,400 | 2,130 | 3,080 | |||
| 250 | M16 | M20 | M24 | 2,600 | 2,310 | 3,440 | |||
| 300 | M16 | M20 | M24 | 2,600 | 2,310 | 3,440 | |||
| 315 | M16 | M20 | M24 | 2,600 | 2,310 | 3,440 | |||
ご注文にあたって
追加工品です。14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。ご注文数が多い場合は
お問い合わせください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
ハンドル品番・加工記号・軸穴径をご指定ください。