ねじカットサービス
サービス紹介動画
サービス内容


- 加工長さは1mm単位でご指定ください。
- 表面処理があるねじを加工した場合、ねじの先端はラッカー塗装します。
- 最小ねじ長さはねじ径+2mmです。
例:M8の場合、最小ねじ長さは10mmです。 - 公差は±0.5mmです。
- ねじの先端は平先となります。
対象商品
対象商品には商品ページの関連サービス欄に「ねじカットサービス」の表示があります。

● 対象ねじ径:M2-M12
ご利用方法

ねじカットする商品品番および加工長さ(1mm単位)をご指定のうえ、お問い合わせください。
手数料・納期
| 数量 | 価格(円)/本 | 納期 | |
|---|---|---|---|
| クリーン洗浄・ クリーン梱包済み |
1-9 | 500 | 実働1日目出荷 |
| 10-99 | 300 | 実働3日目出荷 | |
| クリーン洗浄・ クリーン梱包以外 |
1-9 | 250 | 実働1日目出荷 |
| 10-99 | 200 | 実働3日目出荷 |
ねじカットサービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
ご注文数が9個以下の場合、14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
例: 2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた商品は、5日(月曜日)が実働1日目となり、実働3日目の7日(水曜日)に出荷いたします。