プーリー 軸穴追加工サービス
サービス紹介動画
動画内に記載する価格の最新情報は、NBKウェブサイトにてご確認ください。


対象商品
JIS Vプーリー 標準Vプーリー ヴァンキンプーリー*1 ウェッジプーリー イソメックポリドライブプーリー(軸穴タイプのみ) *1:ヴァンキンプーリーは、加工タイプ BNW BKW が対象外です。既存のねじ穴と干渉するため、押しねじ穴を2ヵ所・90°の位置に加工することができません。
価格・納期
価格
商品を[カート]に入れ、加工内容を選択してください。価格をご確認いただけます。
[カート]に入れたのち、見積書を発行いただくことも可能です。

納期
・14:00までのご注文は実働1日目に出荷します。・ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
・土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外します。

ご注文方法
ネットショップにて軸穴径と加工記号を指定するだけで、簡単にご注文いただけます。

品番指定方法
軸穴径

軸穴径をプーリーの最小軸穴径*1以上、最大軸穴径*2以下の範囲でご指定ください。
*1 最小軸穴径は原則としてプーリーのハブ長さ(l寸法)×1/3です。
*2 最大軸穴径は各商品ページの寸法表をご参照ください。
ただし、130mmを超える軸穴径についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。
*3 軸穴加工はストレート穴のみ対応しております。テーパ穴加工やDカット加工は対応できません。
ストレート穴にDカット軸を使用することは締結力が低下するため、推奨しません。
加工タイプ
加工タイプを選択してください。
「加工タイプ一覧」をご参照いただき、 内の記号を指定してください。
※押しねじ穴加工(加工タイプ BNS BNW BNT BKS BKW BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
プーリーの種類・形状により、押しねじ穴のサイズ・位置が異なることや、押しねじ穴加工ができない場合があります。
詳細はこちらのリストをご参照ください。 ➡タップ加工が不可能な品番
加工タイプ一覧
*押しねじ穴加工(加工タイプ BNS BNW BNT BKS BKW BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
プーリーの種類・形状により、押しねじ穴のサイズ・位置が異なることや、押しねじ穴加工ができない場合があります。
詳細はこちらのリストをご参照ください。 ➡タップ加工が不可能な品番
軸穴公差
軸穴公差を選択し、加工記号を指定してください。
*上記以外の軸穴公差をご希望の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
●プーリーの軸と軸穴のはめあい例
キー溝の規格
キー溝加工をご希望の場合、キー溝の規格を選択し、加工記号を指定してください。(加工タイプ BKN BKS BKW BKT BCN)
寸法
●軸穴d:プーリーの最小軸穴径*1以上、最大軸穴径*2以下の範囲で ご指定ください。 *1 最小軸穴径は原則としてプーリーのハブ長さ(l寸法)×1/3です。 *2 最大軸穴径は各商品ページの寸法表をご参照ください。 ただし、130mmを超える軸穴径についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。 ●キー溝 bt:JIS規格にもとづいてキー溝を加工します。 ●押しねじ M:軸穴径により下表のように設定しています。 x:ハブ端面から押しねじの中心までの寸法xは、 ねじ径の1.5倍を基準としています。 プーリーの種類・形状により押しねじ穴のサイズ・位置が異なることや、 押しねじ穴加工ができない場合があります。
こう配キーの打ち込み方向
こう配キー溝加工をご希望の場合(加工タイプBCN)、キーの打ち込み方向を選択してください。
「こう配キーの打ち込み方向一覧」をご参照いただき、 内の記号を指定してください。
こう配キーの打ち込み方向一覧
プーリーの形状図番を商品ページでご確認ください。該当する形状図番、打ち込み方向に応じて、 内の記号を指定してください。
検査
●軸穴(全数) 限界栓ゲージまたはシリンダゲージによる検査 ●キー溝(初品) キー溝幅:限界キー幅ゲージによる検査 キー溝深さ:ノギスによる検査 ●押しねじ穴(初品) 押しねじ径:ねじ用限界ゲージによる検査