• 特殊ねじ
  • DZUS(クイックアクセスファスナ)

D1-X1129

カップ・スプリング

D8 / D1 - Ejecting Cup and Spring

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はD8-ECD8-EC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


D1-X1129の形状図

D1-ECカップ・スプリング寸法図

単位 : mm

品番 適用シリーズ 適用スタッド径 質量(g) 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
D1-X1129 D1 6.3 0.3 70 77 CAD カート 在庫品


D1-X1129の材質・仕上げ

D8-376-001-049 D1-X1129 D1-X113*-2S
本体 ポリエチレン(黒) ポリアセタール(黒) ステンレス

D1-X1129の特長

  • カップとスプリングを取りつけることで、締め忘れを防止するイジェクタタイプとして使用できます。

選定(D8シリーズの場合)

カップD8-376-001-049とスプリングD1-X1135-2SとステンレスリテーナD8-326-101-200D8-TN-PD8-TN-S)を組み合わせて使用*1してください。
カップ・スプリングを使用する場合は、TMTに2mm加算してください。
取りつけ穴の寸法は各リセプタクルページを参照してください。D8-RC

*1: スタッド-マイナス溝D8D8-SSD8-SS-CRD8-SS-S)・ スタッド-プラス溝D8D8-SHD8-SH-CR)に対応しています。


選定(D1シリーズの場合)

カップD1-X1129とスプリングD1-X1135-2SまたはD1-X1137-2Sを組み合わせて使用してください。
カップ・スプリングを使用する場合は、TMTに2.3mm加算してください。
カップ・スプリングを使用する際の取りつけ穴寸法

D1-ECカップ・スプリング


構造

D8-EC/D1-EC/D1-BNカップ・スプリング


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

DZUS(クイックアクセスファスナ)にはこのような商品があります