単位 : mm
品番 | 適用スタッド径 | G | フレーム厚み範囲 Q | X | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-004-003-010 | 6.3 | 2.5 | 1.63-2 | 3.6 | 4 | 130 | 143 | CAD | カート | 在庫品 |
●リテーナを使用しないときは、G=1.4mmです。
●カップ・スプリングを使用するときはTMTに2.3mm加算してください。
●Southco社の試験値であり、保証値ではありません。
D1-004-003-010の材質・仕上げ
D1 | |
---|---|
リセプタクル本体 | プラスティック |
使用可能温度 | -40~90℃ |
D1-004-003-010の特長
- 背面からはめ込むリセプタクル。
- 角穴をあけるだけで取りつけができます。
- マイナスドライバを使用して取りつけてください。
取りつけ穴寸法
スタッドの選定
ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定してください。TMT・適用スタッド
単位 : mm
TMT ドア・フレームの形状からTMTを計算してください。 |
最大荷重(N)*1 | 適用スタッド品番 | スタッド径 | |
---|---|---|---|---|
マイナス溝 D1-SS |
ウイング D1-SW |
|||
3.81-5.07 | 160 | D1-004-050-030 | D1-125-050-030 | 6.3 |
5.08-6.34 | D1-004-055-030 | D1-125-055-030 | ||
6.35-7.61 | D1-004-060-030 | D1-125-060-030 | ||
7.62-8.88 | D1-004-065-030 | D1-125-065-030 | ||
8.89-10.15 | D1-004-070-030 | D1-125-070-030 | ||
10.16-11.42 | D1-004-075-030 | D1-125-075-030 | ||
11.43-12.69 | D1-004-080-030 | D1-125-080-030 | ||
12.7-13.96 | D1-004-085-030 | D1-125-085-030 | ||
13.97-15.23 | D1-004-090-030 | D1-125-090-030 | ||
15.24-16.5 | D1-004-095-030 | D1-125-095-030 | ||
16.51-17.77 | D1-004-100-030 | D1-125-100-030 |
*1: 試験値であり、保証値ではありません。