寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-004-045-030 | 11.4 | 1.6 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| D1-004-050-030 | 12.7 | 1.7 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| D1-004-055-030 | 14 | 1.8 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| D1-004-060-030 | 15.2 | 1.8 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| D1-004-065-030 | 16.5 | 1.9 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| D1-004-070-030 | 17.8 | 2 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| D1-004-075-030 | 19.1 | 2 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| D1-004-080-030 | 20.3 | 2.1 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| D1-004-085-030 | 21.6 | 2.2 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| D1-004-090-030 | 22.9 | 2.2 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| D1-004-095-030 | 24.1 | 2.3 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| D1-004-100-030 | 25.4 | 2.4 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| D1 | |
|---|---|
| 本体 | プラスティック |
| 使用可能温度 | -40~90℃ |









