寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用スタッド径 | A | B | H | E | F | J | G | フレーム厚み範囲Q | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8-336-330-200 | 6 | 24 | 21.1 | 8.6 | 7 | 11 | 8 | 0.7 | 0.9-2.5 | 6 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
●カップ・スプリングを使用するときはTMTに2mm加算してください。
材質・仕上げ
| D8 | |
|---|---|
| リセプタクル本体 | ステンレス ドライフィルム潤滑剤 |
特長
- フレームに横からはめ込むリセプタクル。
- 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
- リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。

取りつけ穴寸法

スタッドの選定
ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定してください。
TMT・適用スタッド
単位 : mm
| TMT ドア・フレームの形状からTMTを計算してください。 |
品番 | 最大荷重(N) | 適用スタッド品番 | スタッド径 |
|---|---|---|---|---|
| マイナス溝(ステンレス製) D8-SSD8-SS-CRD8-SS-S |
||||
| 2.5-3.4 | D8-336-330-200 | 200 | D8-316-110-200 | 6 |
| 3.5-4.4 | D8-316-111-200 | |||
| 4.5-5.4 | D8-316-112-200 | |||
| 5.5-6.4 | D8-316-113-200 | |||
| 6.5-7.4 | D8-316-114-200 | |||
| 7.5-8.4 | D8-316-115-200 | |||
| 8.5-9.4 | D8-316-116-200 | |||
| 9.5-10.4 | D8-316-117-200 | |||
| 10.5-11.4 | D8-316-118-200 | |||
| 11.5-12.4 | D8-316-119-200 | |||
| 12.5-13.4 | D8-316-120-200 | |||
| 13.5-14.4 | D8-316-121-200 | |||
| 14.5-15.4 | D8-316-122-200 | |||
| 15.5-16.4 | D8-316-123-200 | |||
| 16.5-17.4 | D8-316-124-200 | |||
| 17.5-18.4 | D8-316-125-200 |
構造








