寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用スタッド径 | A | B | H | s | E | F | G | フレーム厚み範囲Q | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8-334-200-190 | 4 | 9.3 | 12.8 | 11.5 | 0.5 | 5 | 9.50~+0.1 | 1 | 0.7-2.5 | 2.5 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| D8-336-200-190 | 6 | 13.6 | 17 | 16.5 | 0.5 | 7 | 140~+0.2 | 0.5 | 0.7-3.2 | 6.7 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| D8-339-200-190 | 9 | 16.6 | 21 | 21 | 0.8 | 10 | 170~+0.2 | 1.8 | 0.7-3.2 | 12.5 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
●リテーナを使用しないときは、G=0です。
●カップ・スプリングを使用するときはTMTに2mm加算してください。カップ・スプリングが利用できるのは適用スタッド径6mmのリセプタクルのみです。
材質・仕上げ
| D8 | |
|---|---|
| リセプタクル本体 | ばね鋼 三価クロメート処理 |
特長
- フレームの表側からはめ込むリセプタクル。
- 角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
- 内蔵スプリングの働きにより、フレームを強力にグリップします。
取りつけ方法

取りつけ穴寸法

スタッドの選定
ドア・フレームの形状よりTMTを計算し、TMT・適用スタッドの表からスタッドを選定してください。
TMT・適用スタッド
単位 : mm
| TMT ドア・フレームの形状からTMTを計算してください。 |
品番 | 最大荷重 (N) |
適用スタッド品番 | スタッド径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイナス溝 D8-SSD8-SS-CRD8-SS-S |
ベイル D8-SBD8-SB-CR |
ウイング D8-SWD8-SW-CR |
プラス溝 D8-SHD8-SH-CR |
||||
| 1.5-2.4 | D8-334-200-190 | 53 | D8-314-112 | D8-314-412 | D8-314-3012 | D8-314-712 | 4 |
| 2.5-3.4 | D8-314-113 | D8-314-413 | D8-314-3013 | D8-314-713 | |||
| 3.5-4.4 | D8-314-114 | D8-314-414 | D8-314-3014 | D8-314-714 | |||
| 4.5-5.4 | D8-314-115 | D8-314-415 | D8-314-3015 | D8-314-715 | |||
| 5.5-6.4 | D8-314-116 | D8-314-416 | |||||
| 6.5-7.4 | D8-314-117 | D8-314-417 | |||||
| 7.5-8.4 | D8-314-118 | D8-314-418 | |||||
| 8.5-9.4 | D8-314-119 | D8-314-419 | |||||
| 9.5-10.4 | D8-314-120 | D8-314-420 | |||||
| 0.8-1.7 | D8-336-200-190 | 80 | D8-316-116 | D8-316-416 | D8-316-3016 | D8-316-716 | 6 |
| 1.8-2.7 | D8-316-117 | D8-316-417 | D8-316-3017 | D8-316-717 | |||
| 2.8-3.7 | D8-316-118 | D8-316-418 | D8-316-3018 | D8-316-718 | |||
| 3.8-4.7 | D8-316-119 | D8-316-419 | |||||
| 4.8-5.7 | D8-316-120 | D8-316-420 | |||||
| 5.8-6.7 | D8-316-121 | D8-316-421 | |||||
| 6.8-7.7 | D8-316-122 | D8-316-422 | |||||
| 7.8-8.7 | D8-316-123 | D8-316-423 | |||||
| 8.8-9.7 | D8-316-124 | D8-316-424 | |||||
| 9.8-10.7 | D8-316-125 | D8-316-425 | |||||
| 2.5-3.4 | D8-339-200-190 | 102 | D8-319-122 | 9 | |||
| 3.5-4.4 | D8-319-123 | ||||||
| 4.5-5.4 | D8-319-124 | ||||||
| 5.5-6.4 | D8-319-125 | ||||||
構造







