• 特殊ねじ
  • DZUS(クイックアクセスファスナ)

リテーナ

D8 - Retainer

D8-TN-S

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

D8-TN-Sリテーナ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用スタッド径 d D t 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
D8-324-101-200 4 4.1 10 0.5 0.1 60 66 CAD カート 在庫品
D8-326-101-200 6 5.4 12.5 0.5 0.18 70 77 CAD カート 在庫品
D8-329-101-200 9 9.1 17 1 0.3 80 88 CAD カート 在庫品


材質・仕上げ

D8-200
本体 ステンレス

特長

  • D8スタッドの脱落防止に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

DZUS(クイックアクセスファスナ)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります