単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | D1 | D2 | B | L1 | 適用シールリング | 質量(g) | 価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCNL-M16-HP-HD-E | M16 | 2 | 17 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | FSRN-32-28-2-HD-E | 84 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
SCNL-M16-HP-HD-Eの材質・仕上げ
| SCNL-HP-HD-E | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L 研磨 |
| シールリング | EPDM(水色) 硬度ショアA85±5 |
用途
食品機械/食品製造ライン/医薬品機械SCNL-M16-HP-HD-Eの特長
- ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- 頭部研磨仕上げ。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD-E
- シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-40℃~120℃
関連商品
シールリングFSRN-HD-E単体での購入も可能です。FSRN-HD-E

FSPAS-A4-HD-E





/11576_1.jpg?upd=20250731152426&awscf_publishdate=2026-04-28 18:43)

