• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SFB-M8-EL

フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)

Socket Button Head Cap Screws with Flange - Electroless Nickel Plating

  • スペース

形状図

SFB-ELフランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
L
すべて
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 t1 B t Lb 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFB-M8-10-EL M8 1.25 10 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 12 20 6.8 1,280 1,408 CAD カート カート 在庫品
SFB-M8-12-EL M8 1.25 12 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 12 20 7.4 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品
SFB-M8-16-EL M8 1.25 16 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 12 20 8.6 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SFB-M8-20-EL M8 1.25 20 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 12 20 9.8 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SFB-M8-25-EL M8 1.25 25 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 12 20 11 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SFB-EL
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
強度区分 10.9

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
  • SFB(四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。
  • 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SFB-ELにはこのような商品があります

生産性向上にはこのような商品があります