単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | t1 | B | t | Lb | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFB-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 50 | 1 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SFB-M4-6の材質・仕上げ
| SFB | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 10.9 |
用途
機器・装置の省スペース化SFB-M4-6の特長
- 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。