• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SFB-M5-8

フランジ付きボタンボルト

Socket Button Head Cap Screw with Flange

  • スペース

SFB-M5-8の形状図

SFBフランジ付きボタンボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 t1 B t Lb 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFB-M5-8 M5 0.8 8 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 4 20 2 620 682 CAD カート カート 在庫品
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
SFB-M5-8の材質・仕上げ

SFB
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 10.9

用途

機器・装置の省スペース化

SFB-M5-8の特長

  • 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SFB-M5にはこのような商品があります

SFBにはこのような商品があります