• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SFB-M6

フランジ付きボタンボルト

Socket Button Head Cap Screw with Flange

  • スペース

形状図

SFBフランジ付きボタンボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 t1 B t Lb 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFB-M6-8 M6 1 8 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 8 20 3 640 704 CAD カート カート 在庫品
SFB-M6-10 M6 1 10 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 8 20 3.4 640 704 CAD カート カート 在庫品
SFB-M6-12 M6 1 12 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 8 20 3.8 680 748 CAD カート カート 在庫品
SFB-M6-16 M6 1 16 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 8 20 4.5 700 770 CAD カート カート 在庫品
SFB-M6-20 M6 1 20 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 8 20 5.2 700 770 CAD カート カート 在庫品
SFB-M6-25 M6 1 25 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 8 20 5.9 780 858 CAD カート カート 在庫品
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
SFB
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 10.9

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SFBにはこのような商品があります

生産性向上にはこのような商品があります