単位 : mm
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SFBS-M5-10-UCの材質・仕上げ
SFBS-UC | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
強度区分 | A2-50 |
最大締めつけトルクを超えないようにしてください。
用途
半導体製造装置などの外装パネル機器・装置の省スペース化
SFBS-M5-10-UCの特長
- ステンレス製の薄板固定用フランジ付きボタンボルトです。
- 頭部のフランジにより、キリ穴が大きな薄板でも座面を確保し、固定が可能です。
- SFBS-UCは首下部分に逃がし加工があるため、薄板の固定に適しています。薄板0.1mmから締結可能です。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。