• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SFH-M8-TZB

フランジ付き六角ボルト

Flanged Hex Bolts

  • 簡単作業

形状図

SFH-TZBフランジ付き六角ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
L
すべて
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFH-M8-16-TZB M8 1.25 16 17.5 8 12 1 20 12 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-20-TZB M8 1.25 20 17.5 8 12 1 20 13 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-25-TZB M8 1.25 25 17.5 8 12 1 20 15 840 924 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-30-TZB M8 1.25 30 17.5 8 12 1 20 16 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-35-TZB M8 1.25 35 17.5 8 12 1 20 19 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFH-M8-16-TZB M8 1.25 16 17.5 8 12 1 20 12 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-20-TZB M8 1.25 20 17.5 8 12 1 20 13 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-25-TZB M8 1.25 25 17.5 8 12 1 20 15 840 924 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-30-TZB M8 1.25 30 17.5 8 12 1 20 16 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-35-TZB M8 1.25 35 17.5 8 12 1 20 19 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFH-M8-16-TZB M8 1.25 16 17.5 8 12 1 20 12 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-20-TZB M8 1.25 20 17.5 8 12 1 20 13 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-25-TZB M8 1.25 25 17.5 8 12 1 20 15 840 924 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-30-TZB M8 1.25 30 17.5 8 12 1 20 16 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-35-TZB M8 1.25 35 17.5 8 12 1 20 19 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFH-M8-16-TZB M8 1.25 16 17.5 8 12 1 20 12 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-20-TZB M8 1.25 20 17.5 8 12 1 20 13 800 880 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-25-TZB M8 1.25 25 17.5 8 12 1 20 15 840 924 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-30-TZB M8 1.25 30 17.5 8 12 1 20 16 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SFH-M8-35-TZB M8 1.25 35 17.5 8 12 1 20 19 960 1,056 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SFH-TZB
本体 SWRCH10R
三価クロメート処理
強度区分 4.8

特長

  • JIS B 1189に準拠したフランジ付き六角ボルト。
  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角ボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SFH-TZBにはこのような商品があります

生産性向上にはこのような商品があります