• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SFHL-M6-LH-HP-HD

フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン

Hex Head Bolt with Flange / Low Profile / SUS316L / Hygienic Design

  • 耐薬品
  • 非磁性
  • シール・パッキンつき

形状図

SFHL-LH-HD

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
12
16
20
25
30
35
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 B L1 L2 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SFHL-M6-12-LH-HP-HD M6 1 12 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 8 3,880 4,268 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-16-LH-HP-HD M6 1 16 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 9 3,940 4,334 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-20-LH-HP-HD M6 1 20 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 10 4,020 4,422 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-25-LH-HP-HD M6 1 25 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 11 4,090 4,499 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-30-LH-HP-HD M6 1 30 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD 12 4,150 4,565 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-35-LH-HP-HD M6 1 35 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD 12 4,470 4,917 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-40-LH-HP-HD M6 1 40 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD 14 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-50-LH-HP-HD M6 1 50 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD 16 4,720 5,192 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SFHL-LH-HD SFHL-LH-HP-HD
本体 SUS316L SUS316L
研磨
シールリング H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
H-NBR(青)
硬度ショアA85±5

用途

食品機械/食品製造ライン/医薬品機械

特長

  • ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD
  • シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8㎛未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
  • 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-25℃~150℃
  • 頭部研磨仕上げのSFHL-LH-HP-HDがあります。

関連商品

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

SFHL-LH-HDフランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン

清掃性・耐蝕性に配慮したハイジェニックデザインのスペーサFSPAS-A4-HD-Hがあります。
FSPAS-A4-HD-H

SFHL-LH-HD


仕様変更のご案内

ハイジェニックデザインボルトSFHL-LH-HD 一部サイズの寸法を訂正いたします。
なお、本訂正による商品本体への変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20231206_SFHL-HD_SFHL-LH-HD/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SFHL-LH-HDにはこのような商品があります

生産性向上にはこのような商品があります