• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SFS-M10-16

フランジ付き六角穴付きボルト

Flanged Socket Head Cap Screws

  • 簡単作業

SFS-M10-16の形状図

SFSフランジ付き六角穴付きボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 L2 B t t1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFS-M10-16 M10 1.5 16 21 16 10 全ねじ 8 5 2 5 22 800 880 CAD カート カート 在庫品
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
SFS-M10-16の材質・仕上げ

SFS
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 12.9

SFS-M10-16の特長

  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SFS-M10にはこのような商品があります

SFSにはこのような商品があります