• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SFSS-M8-20-ALK

フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

Flanged Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

  • ゆるみ止め
  • 簡単作業

SFSS-M8-20-ALKの形状図

SFSS-ALKフランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 L2 B t t1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFSS-M8-20-ALK M8 1.25 20 17 13 8 全ねじ 6 4 1.6 10 14 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品
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
SFSS-M8-20-ALKの材質・仕上げ

SFSS-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-70

用途

ねじの戻り止め・脱落防止
機器・装置構造体/一般産業機械

SFSS-M8-20-ALKの特長

  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SFSS-M8-ALKにはこのような商品があります

SFSS-ALKにはこのような商品があります