寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | L2 | B | t | t1 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSS-M4-6-TF | M4 | 0.7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M4-8-TF | M4 | 0.7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.7 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M4-10-TF | M4 | 0.7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.8 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M4-12-TF | M4 | 0.7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 2 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M4-16-TF | M4 | 0.7 | 16 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 2.2 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M4-20-TF | M4 | 0.7 | 20 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 2.6 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M5-8-TF | M5 | 0.8 | 8 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 2.9 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M5-10-TF | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 3.2 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M5-12-TF | M5 | 0.8 | 12 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 3.4 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M5-16-TF | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 3.9 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M5-20-TF | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 4.4 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M5-25-TF | M5 | 0.8 | 25 | 11 | 8.5 | 5 | 16 | 4 | 2.5 | 1 | 5.2 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M6-10-TF | M6 | 1 | 10 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 4.9 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M6-12-TF | M6 | 1 | 12 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 5.3 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M6-16-TF | M6 | 1 | 16 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 6 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M6-20-TF | M6 | 1 | 20 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 6.6 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M6-25-TF | M6 | 1 | 25 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 7.5 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-12-TF | M8 | 1.25 | 12 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 11 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-16-TF | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 13 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-20-TF | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 14 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-25-TF | M8 | 1.25 | 25 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 15 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-30-TF | M8 | 1.25 | 30 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 17 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SFSS-TF | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) PTFE(四ふっ化エチレン)コーティング |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
かじり・焼きつき防止FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
- 耐薬品性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。