• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SFSS-M6-25-TF

フランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング)

Flanged Socket Head Cap Screws - PTFE Coating

  • かじり・焼きつき防止
  • 耐薬品
  • 簡単作業

SFSS-M6-25-TFの形状図

SFSS-TFフランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 L2 B t t1 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SFSS-M6-25-TF M6 1 25 12.5 10 6 全ねじ 5 3 1.6 7.5 830 913 CAD カート 在庫品
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
SFSS-M6-25-TFの材質・仕上げ

SFSS-TF
本体 SUSXM7(SUS304相当)
PTFE(四ふっ化エチレン)コーティング
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

SFSS-M6-25-TFの特長

  • 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
  • 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
  • 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
  • 耐薬品性にすぐれています。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。

締めつけ特性(参考)

SFSS-TFフランジ付き六角穴付きボルト(PTFEコーティング)

六角穴付きボルト(SUSXM7製・PTFEコーティング)SNSS-M5-25-TFでの参考データになります。⇒特殊表面処理ねじの特性


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SFSS-M6-TFにはこのような商品があります

SFSS-TFにはこのような商品があります