寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | L1 | B | T (約) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNHP2S-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 7 | 1 | 20 | 1.6 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 7 | 1 | 20 | 1.8 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 7 | 1 | 20 | 1.9 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.5 | 8 | 1.3 | 20 | 2.9 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.5 | 8 | 1.3 | 20 | 3.1 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.5 | 8 | 1.3 | 20 | 3.6 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.5 | 8 | 1.3 | 20 | 4.1 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 4 | 10 | 1.5 | 20 | 4.9 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 11.5 | 4 | 10 | 1.5 | 20 | 5.4 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 11.5 | 4 | 10 | 1.5 | 20 | 6.1 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 11.5 | 4 | 10 | 1.5 | 20 | 6.8 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 11.5 | 4 | 10 | 1.5 | 20 | 7.6 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 14.5 | 5.5 | 13 | 2 | 10 | 13 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 14.5 | 5.5 | 13 | 2 | 10 | 14 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 14.5 | 5.5 | 13 | 2 | 10 | 15 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 14.5 | 5.5 | 13 | 2 | 10 | 17 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 14.5 | 5.5 | 13 | 2 | 10 | 19 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 17.5 | 7 | 17 | 2.5 | 10 | 25 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 17.5 | 7 | 17 | 2.5 | 10 | 28 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 17.5 | 7 | 17 | 2.5 | 10 | 30 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 17.5 | 7 | 17 | 2.5 | 10 | 32 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP2S-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 17.5 | 7 | 17 | 2.5 | 10 | 35 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNHP2S | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUS304相当 |
| ねじ本体強度区分 | A2-50 |
| ばね座金 | SUS304相当 |
特長
- JIS B 1187に準拠した座金組込み六角ボルト。
- ねじにばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=2)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。