単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | L1 | B | T (約) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNHP2S-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 17.5 | 7 | 17 | 2.5 | 10 | 25 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SNHP2S-M10-20の材質・仕上げ
SNHP2S | |
---|---|
ねじ本体 | SUS304相当 |
ねじ本体強度区分 | A2-50 |
ばね座金 | SUS304相当 |
SNHP2S-M10-20の特長
- JIS B 1187に準拠した座金組込み六角ボルト。
- ねじにばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=2)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。