寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | L1 | B | t | T (約) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNHP3S-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 10 | 2.8 | 7 | 0.8 | 1 | 20 | 2 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 10 | 2.8 | 7 | 0.8 | 1 | 20 | 2.2 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 10 | 2.8 | 7 | 0.8 | 1 | 20 | 2.3 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 10 | 2.8 | 7 | 0.8 | 1 | 20 | 2.6 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 12 | 3.5 | 8 | 0.8 | 1.3 | 20 | 3.3 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 12 | 3.5 | 8 | 0.8 | 1.3 | 20 | 3.5 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 12 | 3.5 | 8 | 0.8 | 1.3 | 20 | 3.8 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 12 | 3.5 | 8 | 0.8 | 1.3 | 20 | 4.3 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 12 | 3.5 | 8 | 0.8 | 1.3 | 20 | 4.8 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 12 | 3.5 | 8 | 0.8 | 1.3 | 20 | 5.3 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 12 | 3.5 | 8 | 0.8 | 1.3 | 20 | 6 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 13 | 4 | 10 | 1 | 1.5 | 20 | 6.5 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 13 | 4 | 10 | 1 | 1.5 | 20 | 6.8 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 13 | 4 | 10 | 1 | 1.5 | 20 | 7.5 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 13 | 4 | 10 | 1 | 1.5 | 20 | 8.2 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 13 | 4 | 10 | 1 | 1.5 | 20 | 8.9 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 13 | 4 | 10 | 1 | 1.5 | 20 | 9.9 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 13 | 4 | 10 | 1 | 1.5 | 20 | 11 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 18 | 5.5 | 13 | 1.6 | 2 | 10 | 13 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 5.5 | 13 | 1.6 | 2 | 10 | 15 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 5.5 | 13 | 1.6 | 2 | 10 | 16 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 5.5 | 13 | 1.6 | 2 | 10 | 18 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 18 | 5.5 | 13 | 1.6 | 2 | 10 | 20 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 18 | 5.5 | 13 | 1.6 | 2 | 10 | 21 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 18 | 5.5 | 13 | 1.6 | 2 | 10 | 23 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 18 | 5.5 | 13 | 1.6 | 2 | 10 | 24 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 22 | 7 | 17 | 1.6 | 2.5 | 10 | 31 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 22 | 7 | 17 | 1.6 | 2.5 | 10 | 33 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 22 | 7 | 17 | 1.6 | 2.5 | 10 | 34 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 22 | 7 | 17 | 1.6 | 2.5 | 10 | 38 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 22 | 7 | 17 | 1.6 | 2.5 | 10 | 41 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M12-20 | M12 | 1.75 | 20 | 26 | 8 | 19 | 2.3 | 3 | 5 | 44 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M12-25 | M12 | 1.75 | 25 | 26 | 8 | 19 | 2.3 | 3 | 5 | 48 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M12-30 | M12 | 1.75 | 30 | 26 | 8 | 19 | 2.3 | 3 | 5 | 52 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M12-35 | M12 | 1.75 | 35 | 26 | 8 | 19 | 2.3 | 3 | 5 | 56 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M12-40 | M12 | 1.75 | 40 | 26 | 8 | 19 | 2.3 | 3 | 5 | 60 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M12-45 | M12 | 1.75 | 45 | 26 | 8 | 19 | 2.3 | 3 | 5 | 63 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNHP3S-M12-50 | M12 | 1.75 | 50 | 26 | 8 | 19 | 2.3 | 3 | 5 | 66 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNHP3S | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUS304相当 |
| ねじ本体強度区分 | A2-50 |
| 平座金 | SUS304 |
| ばね座金 | SUS304相当 |
特長
- JIS B 1187に準拠した座金組込み六角ボルト。
- ねじに旧JISの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。