• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SNHP3S-M5

座金組込み六角ボルト

Hexagon Head Screws with Captive Washer

  • 簡単作業
  • 紛失防止

形状図

SNHP3S座金組込み六角ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D L1 B t T
(約)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNHP3S-M5-8 M5 0.8 8 12 3.5 8 0.8 1.3 20 3.3 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SNHP3S-M5-10 M5 0.8 10 12 3.5 8 0.8 1.3 20 3.5 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SNHP3S-M5-12 M5 0.8 12 12 3.5 8 0.8 1.3 20 3.8 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SNHP3S-M5-16 M5 0.8 16 12 3.5 8 0.8 1.3 20 4.3 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SNHP3S-M5-20 M5 0.8 20 12 3.5 8 0.8 1.3 20 4.8 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SNHP3S-M5-25 M5 0.8 25 12 3.5 8 0.8 1.3 20 5.3 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SNHP3S-M5-30 M5 0.8 30 12 3.5 8 0.8 1.3 20 6 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
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
SNHP3S
ねじ本体 SUS304相当
ねじ本体強度区分 A2-50
平座金 SUS304
ばね座金 SUS304相当

特長

  • JIS B 1187に準拠した座金組込み六角ボルト。
  • ねじに旧JISの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SNHP3Sにはこのような商品があります

生産性向上にはこのような商品があります