• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SNMS-M3-5-UC

十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用)

Truss Head Phillips Screws for Sheet Metal

  • スペース
  • 簡単作業
  • 装飾

SNMS-M3-5-UCの形状図

SNMS-UC十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNMS-M3-5-UC M3 0.5 5 6.9 1.9 1 10 0.84 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
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
SNMS-M3-5-UCの材質・仕上げ

SNMS-UC
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

半導体製造装置などの外装パネル
機器・装置の省スペース化

SNMS-M3-5-UCの特長

  • ステンレス製の薄板固定用十字穴付きトラス小ねじです。
  • 頭部が大きく、キリ穴が大きな薄板でも座面を確保し、固定が可能です。
  • SNMS-UCは首下部分に逃がし加工があるため、薄板の固定に適しています。薄板0.1mmから締結可能です。

SNMS-UC十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用)

  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SNMS-UC十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SNMS-M3-UCにはこのような商品があります

SNMS-UCにはこのような商品があります