単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMS-M5-6-UC | M5 | 0.8 | 6 | 11.8 | 3.1 | 2 | 10 | 3.6 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SNMS-M5-6-UCの材質・仕上げ
| SNMS-UC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
半導体製造装置などの外装パネル機器・装置の省スペース化
SNMS-M5-6-UCの特長
- ステンレス製の薄板固定用十字穴付きトラス小ねじです。
- 頭部が大きく、キリ穴が大きな薄板でも座面を確保し、固定が可能です。
- SNMS-UCは首下部分に逃がし加工があるため、薄板の固定に適しています。薄板0.1mmから締結可能です。

- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。