単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | t | 十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPI1S-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 10 | 3.3 | 1 | 2 | 10 | 2.6 | 380 | 418 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SNPI1S-M5-8の材質・仕上げ
| SNPI1S | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ねじ本体強度区分 | A2-50 |
| 平座金 | SUS304 |
用途
半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械SNPI1S-M5-8の特長
- ステンレス製の座金組込み十字穴付きなべ小ねじ。
- ねじにISOの平座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=1)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。