• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SNPI3S-M6-SUC

座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用)

Phillips Pan Head Screws with Washers for Sheet Metal (SEMS)

  • スペース
  • 簡単作業
  • 紛失防止

形状図

SNPI3S-SUC座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 t T
(約)
十字穴の番号 締結可能
最小板厚
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNPI3S-M6-10-SUC M6 1 10 10.5 13 3.9 1 1.5 3 1.8 20 5.9 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNPI3S-M6-12-SUC M6 1 12 10.5 13 3.9 1 1.5 3 1.8 20 6.3 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNPI3S-M6-16-SUC M6 1 16 10.5 13 3.9 1 1.5 3 1.8 20 7 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNPI3S-M6-20-SUC M6 1 20 10.5 13 3.9 1 1.5 3 1.8 20 7.7 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNPI3S-M6-25-SUC M6 1 25 10.5 13 3.9 1 1.5 3 1.8 20 8.5 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNPI3S-SUC
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
ねじ本体強度区分 A2-50
平座金 SUS304
ばね座金 SUS304

用途

外装パネル/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械
機器・装置の省スペース化

特長

  • ステンレス製の薄板固定用座金組込み十字穴付きなべ小ねじ。
  • ねじに旧JISの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • 通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を短くすることで薄板の締結を可能にしています。締結可能な板厚は通常の座金組込みねじの半分以下です。*1

*1: 締結可能な板厚は寸法表の「締結可能最小板厚」をご参照ください。

  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SNPI3S-SUCにはこのような商品があります

生産性向上にはこのような商品があります