• 特殊ねじ
  • 生産性向上

座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト

High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw with Captive Washer

SNSQLG

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 簡単作業
  • 高比強度

形状図

SNSQLG座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D t T
(約)
L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSQLG-M3-8 M3 0.5 8 5.5 6 0.5 0.7 3 2.5 10 0.9 2,390 2,629 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M3-10 M3 0.5 10 5.5 6 0.5 0.7 3 2.5 10 1 2,420 2,662 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M3-12 M3 0.5 12 5.5 6 0.5 0.7 3 2.5 10 1.1 2,460 2,706 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M3-15 M3 0.5 15 5.5 6 0.5 0.7 3 2.5 10 1.1 2,510 2,761 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M3-20 M3 0.5 20 5.5 6 0.5 0.7 3 2.5 10 1.5 2,560 2,816 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M3-25 M3 0.5 25 5.5 6 0.5 0.7 3 2.5 10 1.7 2,610 2,871 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M4-10 M4 0.7 10 7 8 0.8 1.0 4 3 10 1.8 2,800 3,080 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M4-12 M4 0.7 12 7 8 0.8 1.0 4 3 10 2 2,810 3,091 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M4-15 M4 0.7 15 7 8 0.8 1.0 4 3 10 2.3 2,880 3,168 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M4-20 M4 0.7 20 7 8 0.8 1.0 4 3 10 2.7 2,950 3,245 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M4-25 M4 0.7 25 7 8 0.8 1.0 4 3 10 3.2 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M5-10 M5 0.8 10 8.5 10 1.0 1.3 5 4 10 3.6 2,790 3,069 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M5-12 M5 0.8 12 8.5 10 1.0 1.3 5 4 10 3.9 2,870 3,157 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M5-15 M5 0.8 15 8.5 10 1.0 1.3 5 4 10 4.3 2,930 3,223 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M5-20 M5 0.8 20 8.5 10 1.0 1.3 5 4 10 4.8 3,040 3,344 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M5-25 M5 0.8 25 8.5 10 1.0 1.3 5 4 10 5.5 3,120 3,432 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M5-30 M5 0.8 30 8.5 10 1.0 1.3 5 4 10 6.8 3,220 3,542 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M6-12 M6 1 12 10 11.5 1.6 1.5 6 5 10 6.7 3,190 3,509 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M6-15 M6 1 15 10 11.5 1.6 1.5 6 5 10 7.2 3,230 3,553 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M6-20 M6 1 20 10 11.5 1.6 1.5 6 5 10 8.2 3,360 3,696 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M6-25 M6 1 25 10 11.5 1.6 1.5 6 5 10 9 3,440 3,784 CAD カート カート 在庫品
SNSQLG-M6-30 M6 1 30 10 11.5 1.6 1.5 6 5 10 9.9 3,640 4,004 CAD カート カート 在庫品
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
SNSQLG
本体 SUS316L
平座金 SUS316L(硬度300~400HV)
ばね座金 SUS316L

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/
一般産業機械

特長

  • 高強度ステンレス製の座金組み込み六角穴付きボルト。
  • ボルトは引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2。ボルトの強度に適した硬度300HV以上の平座金が組み込まれています。
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。

機械的性質

SUS316L
引張強さ(N/mm2 1000
0.2%耐力(N/mm2 800
伸び(mm) 0.3d

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生産性向上にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります