寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | B | t | T (約) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSQS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 10 | 0.888 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 10 | 0.9 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 10 | 0.95 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 10 | 1.1 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 10 | 1.2 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 10 | 1.3 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSQS | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ねじ本体強度区分 | A2-70 |
| 平座金 | SUS304 |
| ばね座金 | SUS304 |
用途
半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械特長
- ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。