寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | t | T (約) |
適用レンチ | 適用マグネット ドライバ |
ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRTSQ-M3-6-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | SRX-10 | SRD-6.35 | 10 | 20 | 0.68 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTSQ-M3-8-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | SRX-10 | SRD-6.35 | 10 | 20 | 0.75 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SRTSQ-M3-10-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 7 | 2 | 0.5 | 0.7 | SRX-10 | SRD-6.35 | 10 | 20 | 0.87 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRTSQ-TZB-ALK | |
|---|---|
| ねじ本体 | スティール 三価クロメート処理 |
| ねじ本体強度区分 | 4.8相当 |
| 平座金 | スティール 三価クロメート処理 |
| ばね座金 | スティール 三価クロメート処理 |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
ねじの戻り止め・脱落防止
特長
- ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついた座金組込みなべ小ねじ。
- ナイロン溶着つき。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。