寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | B | t | T (約) |
d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSQS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 20 | 0.9 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 20 | 0.94 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 20 | 1 | 5,260 | 5,786 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 20 | 1.1 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 20 | 1.2 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 20 | 1.4 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 10 | 2.1 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 10 | 2.2 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 10 | 2.4 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 10 | 2.5 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 10 | 2.8 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 10 | 3.2 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 10 | 3.7 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 10 | 4.2 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 10 | 4.7 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 10 | 3.4 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 10 | 3.6 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 10 | 3.9 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 10 | 4.4 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 10 | 4.9 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 10 | 5.7 | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 10 | 6.5 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 10 | 7.2 | 5,260 | 5,786 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 10 | 8 | 6,040 | 6,644 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 10 | 6.9 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 10 | 7.2 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 10 | 7.9 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 10 | 8.7 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 10 | 9.7 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 10 | 10 | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 10 | 12 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 10 | 13 | 5,910 | 6,501 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M6-45 | M6 | 1 | 45 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 10 | 14 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 10 | 15 | 7,020 | 7,722 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5,120 | 5,632 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 16 | 4,850 | 5,335 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 18 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 19 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 21 | 5,850 | 6,435 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 23 | 6,390 | 7,029 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 25 | 6,740 | 7,414 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 27 | 7,670 | 8,437 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | 10 | 29 | 8,480 | 9,328 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 29 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 31 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 33 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 36 | 3,540 | 3,894 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 38 | 3,720 | 4,092 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 41 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M10-45 | M10 | 1.5 | 45 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 44 | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 21 | 10 | 8 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 47 | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M12-30 | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 51 | 3,720 | 4,092 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M12-35 | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 55 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M12-40 | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 58 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M12-45 | M12 | 1.75 | 45 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 62 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SVSQS-M12-50 | M12 | 1.75 | 50 | 18 | 24 | 12 | 10 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 66 | 4,740 | 5,214 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
SVSQS | |
---|---|
ねじ本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
ねじ本体強度区分 | A2-70 |
平座金 | SUS304 |
ばね座金 | SUS304 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- 座金の組み込み作業が不要。クリーンルーム内での手袋による作業が容易になります。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス