寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS-#10-32-1/4 | No.10-32UNF | 1/4 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 1.5 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-3/8 | No.10-32UNF | 3/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 1.9 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-1/2 | No.10-32UNF | 1/2 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 2.3 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-5/8 | No.10-32UNF | 5/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 2.6 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-3/4 | No.10-32UNF | 3/4 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 3 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-7/8 | No.10-32UNF | 7/8 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 3.4 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-#10-32-1 | No.10-32UNF | 1 | 0.361 | 0.101 | 1/8 | 10 | 3.8 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNBS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
インチねじ仕様の機器・装置特長
- インチねじの六角穴付きボタンボルト。
- ANSI B18.3に準処しています。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)
- 寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。⇒たとえばこんなねじが作れます
/13336_1.jpg?upd=20230829102822)

/13332_1.jpg?upd=20230829102822)
/13331_1.jpg?upd=20230829102822&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/11381_1.jpg?upd=20251205141333&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/13331_1.jpg?upd=20230829102821&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/11576_1.jpg?upd=20250730110201&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)
/14306_1.jpg?upd=20251201114114&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)