寸法・CAD・価格
絞り込み
- ♯ねじの呼び
- すべて
- No.10-32UNF
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-#10-32-3/16 | No.10-32UNF | 3/16 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 2.2 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-32-1/4 | No.10-32UNF | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 2.3 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-32-5/16 | No.10-32UNF | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 2.5 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-32-3/8 | No.10-32UNF | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 2.7 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-32-1/2 | No.10-32UNF | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 3.1 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-32-5/8 | No.10-32UNF | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 3.5 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-32-3/4 | No.10-32UNF | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 3.8 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-32-7/8 | No.10-32UNF | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 4.2 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-32-1 | No.10-32UNF | 1 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 4.6 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-32-1 1/4 | No.10-32UNF | 1-1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 5.3 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-32-1 1/2 | No.10-32UNF | 1-1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 6.1 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-32-1 3/4 | No.10-32UNF | 1-3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 6.9 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-32-2 | No.10-32UNF | 2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 7.6 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |

/13332_1.jpg?upd=20230829102821)
/13331_1.jpg?upd=20230829102821&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)
/11381_1.jpg?upd=20251205141333&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)
/11576_1.jpg?upd=20250730110201&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)
/14306_1.jpg?upd=20251201114114&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)
/13331_1.jpg?upd=20230829102826&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)