寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-#6-32-1/4 | No.6-32UNC | 1/4 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 10 | 0.98 | 480 | 528 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#6-32-5/16 | No.6-32UNC | 5/16 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 10 | 1.1 | 480 | 528 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#6-32-3/8 | No.6-32UNC | 3/8 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 10 | 1.2 | 480 | 528 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#6-32-1/2 | No.6-32UNC | 1/2 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 10 | 1.4 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#6-32-5/8 | No.6-32UNC | 5/8 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 10 | 1.5 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#6-32-3/4 | No.6-32UNC | 3/4 | 0.226 | 0.138 | 全ねじ | 7/64 | 10 | 1.7 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#6-32-7/8 | No.6-32UNC | 7/8 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 10 | 1.9 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#6-32-1 | No.6-32UNC | 1 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 10 | 2.1 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#6-32-1 1/4 | No.6-32UNC | 1-1/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 10 | 2.5 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#6-32-1 1/2 | No.6-32UNC | 1-1/2 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 10 | 2.8 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#6-32-1 3/4 | No.6-32UNC | 1-3/4 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 10 | 3.2 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#6-32-2 | No.6-32UNC | 2 | 0.226 | 0.138 | 0.75 | 7/64 | 10 | 3.6 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |

/13332_1.jpg?upd=20230829102821)
/13331_1.jpg?upd=20230829102821&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)

/14306_1.jpg?upd=20260226081541&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)
/14306_1.jpg?upd=20260226081540&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)
/14306_1.jpg?upd=20260106101952&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)