寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-#8-32-1/4 | No.8-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 10 | 1.6 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#8-32-5/16 | No.8-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 10 | 1.7 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#8-32-3/8 | No.8-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 10 | 1.8 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#8-32-1/2 | No.8-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 10 | 2.1 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#8-32-5/8 | No.8-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 10 | 2.4 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#8-32-3/4 | No.8-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 10 | 2.7 | 970 | 1,067 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#8-32-7/8 | No.8-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.164 | 全ねじ | 9/64 | 10 | 2.9 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#8-32-1 | No.8-32UNC | 1 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 10 | 3.2 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#8-32-1 1/4 | No.8-32UNC | 1-1/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 10 | 3.7 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#8-32-1 1/2 | No.8-32UNC | 1-1/2 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 10 | 4.3 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#8-32-1 3/4 | No.8-32UNC | 1-3/4 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 10 | 4.8 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#8-32-2 | No.8-32UNC | 2 | 0.27 | 0.164 | 0.88 | 9/64 | 10 | 5.4 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |

/13332_1.jpg?upd=20230829102821)
/13331_1.jpg?upd=20230829102821&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)
/14306_1.jpg?upd=20260106101953&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)
/11576_1.jpg?upd=20250730110201&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)

/11576_1.jpg?upd=20250730110148&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)