電気絶縁性 /材質2:Al2O3(アルミナ99.5%)
絶縁ねじとは
絶縁ねじ(絶縁ボルト)は、樹脂やセラミックなど、電気を通しにくい材質でできたねじです。
電気・電子部品などへの通電を防ぎ、回路のショートや破壊を防止できます。
NBKでは、絶縁ねじのほかに絶縁ワッシャや絶縁ナットなども取り揃えています。
選定条件
- 材質2Al2O3(アルミナ99.5%)
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セラミック六角穴付きボルト | セラミック六角ボルト | セラミック六角ナット | ||||||
| 品番 | SCX-C | SCX-H | SCX-N | ||||||
| 特長 | 耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
||||||
| 価格(税別) | 4,210円~ | 2,540円~ | 2,800円~ | ||||||
| 材質 | Al2O3 (アルミナ99.5%) | Al2O3 (アルミナ99.5%) | Al2O3 (アルミナ99.5%) | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SCX-M10-C SCX-M3-C SCX-M4-C SCX-M5-C SCX-M6-C SCX-M8-C | SCX-M10-H SCX-M3-H SCX-M4-H SCX-M5-H SCX-M6-H SCX-M8-H | SCX-M10-N SCX-M3-N SCX-M4-N SCX-M5-N SCX-M6-N SCX-M8-N |