単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX-M3-N | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.3 | 0.16 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
SCX-M3-Nの材質・仕上げ
SCX-N | |
---|---|
本体 | Al2O3(アルミナ99.5%) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
SCX-M3-Nの特長
- 高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
- 1500℃での連続使用が可能です。
- 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
- セラミックねじの特性について⇒セラミックねじの特性