寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用グラブスクリュー | D1 | r | H1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS-50-M12 | SGTS-M12 | 50 | 9.2 | 11.5 | 135 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SCPS-50-M16 | SGTS-M16 | 50 | 12.5 | 13.5 | 142 | 4,740 | 5,214 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SCPS-60-M16 | SGTS-M16 | 60 | 12.5 | 13.5 | 230 | 5,780 | 6,358 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SCPS-60-M20 | SGTS-M20 | 60 | 16.5 | 15.5 | 238 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SCPS-80-M16 | SGTS-M16 | 80 | 12.5 | 18 | 465 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SCPS-80-M20 | SGTS-M20 | 80 | 16.5 | 20 | 482 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SCPS-100-M16 | SGTS-M16 | 100 | 12.5 | 20 | 834 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SCPS-100-M20 | SGTS-M20 | 100 | 16.5 | 22 | 850 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SCPS | |
|---|---|
| スラストパッド | SUS304相当 |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
- グラブスクリューSGTSを別途購入し、セットでご使用ください。SGTS
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
- 大径パッドにより面圧を低減します。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGTS-SCPSもあります。SGTS-SCPS