寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用グラブスクリュー | D1 | r | H1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP-12-A | SGT-M6 | 12 | 5.2 | 6 | 5 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| STP-16-A | SGT-M8 | 16 | 6.3 | 8 | 13 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-20-A | SGT-M10・SGT-M12 | 20 | 8.4 | 10 | 23 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-25-A | SGT-M10・SGT-M12 | 25 | 9.2 | 11 | 37 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-32-A | SGT-M16 | 32 | 12.5 | 14 | 75 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| STP-40-A | SGT-M20 | 40 | 16.5 | 16 | 124 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| STP-A | |
|---|---|
| スラストパッド | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- グラブスクリューSGTを別途購入し、セットでご使用ください。SGT
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGT-STP-Aもあります。SGT-STP-A