寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用グラブスクリュー | D1 | r | H1 | d | X | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||||||||
| STPS-12-P | SGTS-M6 | 12 | 5.2 | 9 | 8 | 7.5 | 16 | 6 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| STPS-16-P | SGTS-M8 | 16 | 6.3 | 11 | 10 | 7.5 | 20 | 13 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| STPS-20-P | SGTS-M10・SGTS-M12 | 20 | 8.4 | 13 | 12 | 7.5 | 24 | 24 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| STPS-25-P | SGTS-M10・SGTS-M12 | 25 | 9.2 | 15 | 16 | 7.5 | 32 | 42 | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| STPS-32-P | SGTS-M16 | 32 | 12.5 | 19 | 22 | 7.5 | 44 | 80 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| STPS-40-P | SGTS-M20 | 40 | 16.5 | 22 | 25 | 7.5 | 50 | 155 | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| STPS-P | |
|---|---|
| スラストパッド | SUS304相当 |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
- グラブスクリューSGTSを別途購入し、セットでご使用ください。SGTS
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
- スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGTS-STPS-Pもあります。SGTS-STPS-P