耐薬品 /頭部形状:なべ
薬品や溶剤に対して高い耐性を持つ材質で作られたねじです。
一般的な金属ねじは、薬品によって腐食や溶解を起こす場合がありますが、耐薬品ねじは、特殊な材質やコーティングによって防止することができます。
耐薬品ねじには、樹脂、セラミック、チタン、インコネル、ハステロイ、タンタル、タングステンなどの種類があります。
それぞれの材質には、異なる薬品に対する耐性があります。使用環境に応じて適切なものをご使用いただけるよう様々なラインアップがあります。
>>耐薬品ねじの耐薬品性

*1 :INCONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*2 :MONELはSpecial Metals社の登録商標です。
*3 :Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
*4 :MAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
*5 :RENYTMはグローバルポリアセタール株式会社の商標です。
*6 :VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
※本図はイメージです。耐薬品性は使用条件により変化します。実際の使用環境でご使用いただけるか十分ご確認ください。
選定条件
- 頭部形状を選ぶなべ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) | |||||
| 品番 | SPE-MC3 | SPE-P(INCH) | SPEG-P(INCH) | SPE-PS(INCH) | |||||
| 特長 | 低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 電気絶縁性 精密機器用 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
インチねじ 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 電気絶縁性 |
|||||
| 価格(税別) | 1,100円~ | 760円~ | 1,140円~ | 800円~ | |||||
| 材質 | PEEK | PEEK | PEEK GF30 | PEEK | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M1.2 ~ M1.6 | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SPE-M1.2-MC3 SPE-M1.4-MC3 SPE-M1.6-MC3 | SPE-#10-24-P SPE-#10-32-P SPE-#2-56-P SPE-#4-40-P SPE-#6-32-P SPE-#8-32-P SPE-1/4-20-P | SPEG-#10-32-P SPEG-#2-56-P SPEG-#4-40-P SPEG-#6-32-P SPEG-#8-32-P SPEG-1/4-20-P | SPE-#10-32-PS SPE-#4-40-PS SPE-#6-32-PS SPE-#8-32-PS |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)