寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけトルク (N・m) | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZT-M1.6-3 | M1.6 | 0.35 | 3 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.07 | 10 | 0.023 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZT-M1.6-4 | M1.6 | 0.35 | 4 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.07 | 10 | 0.028 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZT-M1.6-5 | M1.6 | 0.35 | 5 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.07 | 10 | 0.032 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZT-M1.6-6 | M1.6 | 0.35 | 6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.07 | 10 | 0.037 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZT-M2-3 | M2 | 0.4 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 0.14 | 10 | 0.041 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZT-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 0.6 | 0 | 0.14 | 10 | 0.049 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZT-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.14 | 10 | 0.057 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZT-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.14 | 10 | 0.065 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZT-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.29 | 10 | 0.096 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZT-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.29 | 10 | 0.11 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZT-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.29 | 10 | 0.13 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZT-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.29 | 10 | 0.16 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNZT | |
|---|---|
| 本体 | TW270(チタン1種) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け特長
- M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- チタンの特性について⇒チタンの特性
- 製造に伴う汚れを除去し、光沢のある仕上がりになっています。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

機械的性質
| TW270(チタン1種) | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 270-410 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 165以上 |
| 伸び(%) | 27以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| TW270(チタン1種) | |
|---|---|
| 比重 | 4.51 |
| 融点(℃) | 1668 |
| 縦弾性係数(GPa) | 106 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
| 透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。