寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | A | B | D1 | 許容圧力(MPa)*1 | 推奨締めつけトルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLGAH-7-M14-1.5-A | 20 | M14 | 1.5 | - | 7.5 | 6.5 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-7-M14-1.5-A-BK | 20 | M14 | 1.5 | - | 7.5 | 6.5 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-11-M16-1.5-A | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-11-M16-1.5-A-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-14-M20-1.5-A | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 10 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-14-M20-1.5-A-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 10 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-18-M26-1.5-A | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-18-M26-1.5-A-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-18-M27-1.5-A | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| QLGAH-18-M27-1.5-A-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-24-M33-1.5-A | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 26 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-24-M33-1.5-A-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 26 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-M40-1.5-A | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 39 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-M40-1.5-A-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 39 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-M42-1.5-A | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 43 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-M42-1.5-A-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 43 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-7-G1/4-A | 20 | - | - | G1/4 | 7.5 | 6.5 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-7-G1/4-A-BK | 20 | - | - | G1/4 | 7.5 | 6.5 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-11-G3/8-A | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 9 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-11-G3/8-A-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 9 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-14-G1/2-A | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 11 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-14-G1/2-A-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 11 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-18-G3/4-A | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-18-G3/4-A-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-24-G1-A | 40 | - | - | G1 | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 26 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-24-G1-A-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 26 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-G11/4-A | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 40 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-G11/4-A-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 40 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-G11/2-A | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 9 | 55 | 32 | 3 | 30 | 40 | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-G11/2-A-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 9 | 55 | 32 | 3 | 30 | 40 | 8,140 | 8,954 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。
より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
材質・仕上げ
| QLGAH-A | QLGAH-A-BK | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| リフレクタ | ポリサルフォン | ポリサルフォン |
| ウィンドウ | 特殊フロートガラス | 特殊フロートガラス |
| オイルシール | フッ素ゴム・茶 | フッ素ゴム・茶 |
| Oリング | フッ素ゴム・緑 | フッ素ゴム・緑 |
特長
- 本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QLGAH-M-A----メートル細目ねじ
QLGAH-G-A----管用平行ねじ - リフレクタつき。リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:180℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
使用例

使用上の注意
取りつけ部の厚みが4mm以下の場合は、薄形管用ナットSWNBをご使用ください。仕様変更のご案内
オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。