正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | A | B | D1 | 許容圧力(MPa)*1 | 推奨締めつけトルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLGAL-11-G3/8-B | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 9 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-11-G3/8-B-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 9 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。
より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
材質・仕上げ
| QLGAL-B | QLGAL-B-BK | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| ウィンドウ | フロートガラス | フロートガラス |
| オイルシール | NBR(ニトリルゴム・黒) | NBR(ニトリルゴム・黒) |
| Oリング | NBR(ニトリルゴム・黒) | NBR(ニトリルゴム・黒) |
特長
- 本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QLGAL-M-B----メートル細目ねじ
QLGAL-G-B----管用平行ねじ - 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:100℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
使用例

使用上の注意
取りつけ部の厚みが4mm以下の場合は、薄形管用ナットSWNBをご使用ください。仕様変更のご案内
オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。







