単位 : mm
| 品番 | D1 | R(PT) おねじの呼び | Lm | C | B | A | a 基準長さ | D2 aにおけるおねじの外径 | Rp(PS) めねじの呼び | L 有効ねじ部長さ | P ねじピッチ | 許容圧力 (MPa)*1 | 推奨締めつけ トルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLGMH-18-R3/4-A | 18 | R3/4 | 18 | 31 | 27 | 8 | 9.5 | 26.4 | Rp3/4 | 14.5 | 1.81 | 7 | 20 | 50 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
QLGMH-18-R3/4-Aの材質・仕上げ
| QLGMH-R-A | |
|---|---|
| 本体 | 黄銅 |
| リフレクタ | ポリサルフォン |
| ウィンドウ | 特殊フロートガラス |
| Oリング | フッ素ゴム・緑 |
QLGMH-18-R3/4-Aの特長
- 管用テーパねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
- 本体は黄銅製。
- リフレクタつき。リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:180℃
-
配管用シールテープと共にご使用ください。
ねじ込む際にシールテープがずれないよう、ねじ部が粗くなっています。






